EDGE8® MTP® Trunk Kabel

EDGE8® MTP®/MPO Trunks bilden das Rückgrat der EDGE8-Lösung. Mit 8-faserigen MTP-Steckern an beiden Enden sind diese Trunks für den Anschluss an EDGE8 Universalmodule oder Adapterpanels für parallele optische Anwendungen konzipiert. Alle MTP Trunks werden mit der Corning® CleanAdvantage™ Technologie hergestellt und mit Zugentlastungsclips geliefert, um eine einfache, werkzeuglose Installation zu ermöglichen.
EDGE8® Trunks verwenden einen optischen Push/Pull-Stecker mit 8 Fasern, der an beiden Enden des Kabels gestiftet ist. Die Trunks werden mit Zugentlastungsclips ausgeliefert, die eine werkzeuglose Installation in EDGE8-Gehäusen ermöglichen. Die Klemme kann mit einer Zugkraft von bis zu 400 N gezogen werden und bietet gleichzeitig vollständigen Schutz für die Steckverbinder. Alle Trunks mit einer Länge von mehr als 30 m sind zur einfachen Installation auf einer Kunststoff-Wellenspule verpackt.
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
DE5E5E4QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
DE5E5E4TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
DE5E5K2QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
DE5E5K2TLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM3), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 192-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe zweiseitig, 30 m | |
DE5E5U8QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
DE5E5U8TLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM3), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 288-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe zweiseitig, 30 m | |
DE7E7E4GLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 144-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe zweiseitig, 30 m | |
DE7E7K2GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2 ), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip both sides, 30 m | |
DE7E7U8GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2 ), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip both sides, 30 m | |
GE2E208QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Stecker auf 8F MTP PRO X Stecker, 8-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 20 m | |
GE2E216QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Stecker auf 8F MTP PRO X Stecker, 16-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 20 m | |
GE2E224QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Stecker auf 8F MTP PRO X Stecker, 24-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 20 m | |
GE2E232QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Stecker auf 8F MTP PRO X Stecker, 32-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 20 m | |
GE2E248QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Stecker auf 8F MTP PRO X Stecker, 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 20 m | |
GE2E272QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Stecker auf 8F MTP PRO X Stecker, 72-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 20 m | |
GE2E296QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Stecker auf 8F MTP PRO X Stecker, 96-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 20 m | |
GE2E2E4QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Stecker auf 8F MTP PRO X Stecker, 144-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 20 m | |
GE2E2K2QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Stecker auf 8F MTP PRO X Stecker, 192-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 20 m | |
GE2E2U8QLZDDU020M | EDGE8® MTP PRO X® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP PRO X Stecker auf 8F MTP PRO X Stecker, 288-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 20 m | |
GE5E508QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 8F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E508TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
GE5E516QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 16 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E516TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 16 F, with 840 mm legs, tool-ess pulling grip one side, 30 m | |
GE5E524QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 24 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E524TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 24 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E532QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 32F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E532TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 32F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E548QLZDDU021M-VI | EDGE8® MTP®Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 21 m, Violett | |
GE5E548QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 48F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E548TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 48F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E572QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 72F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E572TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 72F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E596QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP Connector to 8F MTP Connector, 96 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE5E596TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunkkabel, 50 µm Multimode (OM3), 8F MTP Stecker auf 8F MTP Stecker, 96-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m | |
GE5E5E4QLZCCU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
GE5E5E4QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 144F, with 840 mm legs, pulling grip one side, 30 m | |
GE5E5K2QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 192F, with 840 mm legs, pulling grip one side, 30 m | |
GE5E5K2TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
GE5E5U8QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, pulling grip one side, 30 m | |
GE5E5U8TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, 50 µm multimode (OM3), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E708GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 8 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E716GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 16 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E724GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 24 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E732GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 32 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E748GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
GE7E772GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Cable, Bend-improved single-mode (OS2), 8 F MTP Connector to 8 F MTP Connector, 72 F, with 840 mm legs, tool-less pulling grip one side, 30 m | |
GE7E796GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunkkabel, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8 F MTP Stecker auf 8 F MTP Stecker, 96-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m | |
GE7E7E4GLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 144-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m | |
GE7E7K2GLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 192-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m | |
GE7E7U8GLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 288-fasrig, mit 840 mm Peitschen, Einziehhilfe auf einer Seite, 30 m | |
ZE5E508QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E508TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E516QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E516TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E532QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E532TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E548QLZDDU009M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 9 m | |
ZE5E548QLZDDU010M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 10 m | |
ZE5E548QLZDDU011M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 11 m | |
ZE5E548QLZDDU012M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 12 m | |
ZE5E548QLZDDU013M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 13 m | |
ZE5E548QLZDDU014M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 14 m | |
ZE5E548QLZDDU015M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 15 m | |
ZE5E548QLZDDU016M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 16 m | |
ZE5E548QLZDDU017M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 17 m | |
ZE5E548QLZDDU018M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 18 m | |
ZE5E548QLZDDU019M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 19 m | |
ZE5E548QLZDDU021M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 21 m | |
ZE5E548QLZDDU023M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 23 m | |
ZE5E548QLZDDU024M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 24 m | |
ZE5E548QLZDDU026M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 26 m | |
ZE5E548QLZDDU029M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP Stecker (mit Pins) auf 8F MTP Stecker (mit Pins), 48-fasrig, mit 840 mm Peitschen, ohne Einziehhilfe, 29 m | |
ZE5E548QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E548TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E572QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E572TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E596QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E596TLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE5E5E4QLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 144-fasrig, mit 840 mm Peitschen, keine Einziehhilfe, 30 m | |
ZE5E5E4TLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM3), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 144-fasrig, mit 840 mm Peitschen, keine Einziehhilfe, 30 m | |
ZE5E5K2QLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM4), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 192-fasrig, mit 840 mm Peitschen, keine Einziehhilfe, 30 m | |
ZE5E5K2TLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM3), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 192-fasrig, mit 840 mm Peitschen, keine Einziehhilfe, 30 m | |
ZE5E5U8QLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk | |
ZE5E5U8TLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, 50 µm Multimode (OM3), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 288-fasrig, mit 840 mm Peitschen, keine Einziehhilfe, 30 m | |
ZE7E708GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE7E716GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE7E732GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE7E748GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE7E772GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE7E796GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk Kabel | |
ZE7E7E4GLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 144-fasrig, mit 840 mm Peitschen, keine Einziehhilfe, 30 m | |
ZE7E7K2GLZDDU030M | EDGE8® MTP®Trunk Cable, Biegeoptimierte Singlemode Faser (OS2), 8F MTP (mit Pin) Stecker auf 8F MTP Stecker (mit Pin), 192-fasrig, mit 840 mm Peitschen, keine Einziehhilfe, 30 m | |
ZE7E7U8GLZDDU030M | EDGE8® MTP® Trunk |