EDGE™ MTP® Trunk

EDGE™ MTP® trunks provide the backbone of the EDGE Solution. With non-pinned MTP connectors on both ends of the cable, the trunks are designed to interface with EDGE or Plug & Play™ modules. All trunks are shipped with strain-relief clips that allow for tool-less installation in both EDGE and Plug & Play housings. The trunks conform to TIA-568 Type-B polarity.
光纤芯数
光纤类型
安装拉手
One Side
长度
100 ft
También le puede interesar
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
G757512QPNDDU100F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G757512TPNDDU020F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 20 ft |
|
G757512TPNDDU040F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 40 ft | |
G757512TPNDDU050F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft | |
G757512TPNDDU060F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft | |
G757512TPNDDU070F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 70 ft | |
G757512TPNDDU080F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 80 ft | |
G757512TPNDDU090F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 90 ft | |
G757512TPNDDU100F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G757512TPNDDU110F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 110 ft | |
G757512TPNDDU120F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 120 ft | |
G757512TPNDDU130F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 130 ft | |
G757512TPNDDU140F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 140 ft | |
G757512TPNDDU150F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 150 ft |
|
G757512TPNDDU200F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 200 ft | |
G757512TPNDDU250F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 250 ft | |
G757524QPNDDU100F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G757524TPNDDU030F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 30 ft | |
G757524TPNDDU040F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 40 ft | |
G757524TPNDDU050F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft | |
G757524TPNDDU060F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft | |
G757524TPNDDU070F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 70 ft | |
G757524TPNDDU090F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 90 ft | |
G757524TPNDDU110F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 110 ft | |
G757524TPNDDU130F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 130 ft | |
G757524TPNDDU140F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 140 ft | |
G757524TPNDDU150F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 150 ft | |
G757524TPNDDU200F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 200 ft | |
G757524TPNDDU250F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 250 ft | |
G757548QPNDDU100F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G757548TPNDDU030F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 30 ft | |
G757548TPNDDU050F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft | |
G757548TPNDDU060F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft | |
G757548TPNDDU080F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 80 ft | |
G757548TPNDDU100F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G757548TPNDDU110F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 110 ft | |
G757548TPNDDU120F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 120 ft | |
G757572QPNDDU100F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G757572TPNDDU030F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 30 ft | |
G757572TPNDDU050F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft | |
G757572TPNDDU080F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 80 ft | |
G757572TPNDDU100F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G757572TPNDDU150F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 150 ft | |
G757596QPNDDU100F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G757596TPNDDU050F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft | |
G757596TPNDDU060F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft | |
G757596TPNDDU100F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G757596TPNDDU150F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 150 ft | |
G7575E4QPNDDU100F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G7575E4TPNDDU050F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft | |
G7575E4TPNDDU060F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft | |
G7575E4TPNDDU070F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 70 ft | |
G7575E4TPNDDU080F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 80 ft | |
G7575E4TPNDDU090F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 90 ft | |
G7575E4TPNDDU100F | Cable troncal de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G7575E4TPNDDU150F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 150 ft | |
G897848GPNCLZ100F | Cable troncal híbrido extensor EDGE™, 48 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, monomodo (OS2), 100 ft | |
G8978E4GPNCLZ100F | Cable troncal híbrido extensor EDGE™, 144 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, monomodo (OS2), 100 ft | |
G899072GPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G909012GPNDDU030F | Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 30 ft | |
G909012GPNDDU040F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 40 ft | |
G909012GPNDDU050F | Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft | |
G909012GPNDDU060F | Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft | |
G909012GPNDDU080F | Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 80 ft | |
G909012GPNDDU100F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G909012GPNDDU120F | Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 120 ft | |
G909012GPNDDU150F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 150 ft | |
G909024GPNDDU030F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 30 ft | |
G909024GPNDDU040F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 40 ft | |
G909024GPNDDU050F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 50 ft | |
G909024GPNDDU060F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft | |
G909024GPNDDU080F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 80 ft | |
G909024GPNDDU100F | Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G909024GPNDDU120F | Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 120 ft | |
G909024GPNDDU150F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 150 ft | |
G909048GPNDDU100F | Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G909072GPNDDU100F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 72 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G909096GPNDDU100F | Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G9090E4GPNDDU060F | Cable troncal de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 60 ft |
|
G9090E4GPNDDU080F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 80 ft | |
G9090E4GPNDDU100F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G9090E4GPNDDU120F | Cable troncal de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/33 pulgadas, manga de halado en un lado, 120 ft |
|
G937524QPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937524TPNCDX100F | Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937596QPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G9375E4TPNCDX100F | Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937996QPNCLZ100F | Cable troncal expansor híbrido EDGE™, 96 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, multimodo de 50 µm (OM4), 100 ft | |
G9379E4QPNCLZ100F | Cable troncal expansor híbrido de las soluciones EDGE™, 144 F, conector (con pines) MTP® a unibota dúplex LC, con patas de 60/36 pulgadas, manga de halado en un lado, multimodo de 50 µm (OM4), 100 ft |