text.skipToContent text.skipToNavigation

024EEC-33622A20

Central Tube Steel Armor Outdoor Cable  24F E9 SMF-28e+® ITU G652.D CT 3.0

通用规范
产品编码 024EEC-33622A20
Installation Methods 直埋,  管道 
光缆类型 单管
环境 室外
产品类型 波纹钢铠装
光纤类别 单模(OS2)
Cable geometry Round
标准
光纤标准 TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 类型 B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Metre - Handset - Sine - CORNING - Year - A-DQ(ZN)B(SR)2Y 24F E9 CT3.0
光纤芯数 24
缓冲管颜色编码,1层 黄色
外护套颜色 黑色
外护套材料 线性低密度聚乙烯 (LLDPE)
外护套标称厚度 1 mm
拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 Corrugated steel tape armor with dielectric strength elements
缓冲管尺寸 3 mm
带子,层1 水膨胀
缆标记方法 激光打印
光纤配色 1-12-蓝色-到-水蓝色-13-24-黑色-环-蓝色-到-水蓝色
每管光纤芯数 24 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 2000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 2700 N
最小安装弯曲半径 170 mm
最小操作弯曲半径 85 mm
标称外径 8.5 mm 
光学特性
光纤代码 E
性能选项代码 22
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 单模(OS2)
最大衰减 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
尺寸
Cable Weight 90 kg/km
订购信息
Maximum Delivery Length 6000 m
Waterblocking technology
Outside Plant (OSP) applications
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
Fibers color coding to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual fibers
UV and microbe resistant
Can be directly buried or installed in ducts
Small diameter and bend radius
Easy installation in space-constrained areas