text.skipToContent text.skipToNavigation

XD-06U-PT

EDGE™ Housing-XD  06U Pigtailed Housing

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number XD-06U-PT
产品类型 配线箱
环境 室内
接入类型 前部和后部固定访问
安装类型 机架安装 
熔接选项
Application Data Center 
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
设计
可锁
输入芯数 864
最大盘数(SC) 3
配线箱材料 喷粉金属和聚碳酸酯托盘
大规模熔接容量 72
最大光纤容量 864
在基础单元中的最大光缆数带附件 3
光缆引入数 4
门数 2
光缆引入类型 Grommeted插槽
尾纤数 864
Pigtail Length 4.85 m
适配器颜色正面 蓝色
电缆引入方向 Top / Bottom / Left / Right[top-bottom-left-right]
颜色 黑色
尾纤类型 带状
熔接保护器类型 Ribbon Splice Protectors
适配器数 432
熔接保护器数量 75
端口数 864
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
内置防尘帽适配器
适配器类型 LC 双工
Connector Specs
Polish UPC
Housing Color Blue
Housing Material Composite
Ferrule Material Zirconia
Specifications - Connector B
Connector Type LC
Polish PC
Dimensions
Height 264 mm (10.39 in)
Width 482 mm (18.98 in)
Depth 591 mm (23.27 in)
Ordering Information
Package Contents EDGE 6U XD Housing, 6x144F LC-D UPC Ribbon Pigtail Assemblies prepared for splicing, 3x 288F Splice tray, 1x Break out Box, All needed accessories to install ribbon/rocket ribbon cable
Shipping Weight 15.4 kg
Shipping Height 370 mm (14.57 in)
Shipping Width 537 mm (21.14 in)
Shipping Depth 660 mm (25.98 in)
Units per Delivery 1/1