text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U

EDGE™ 配线箱  1 rack unit, Gray, holds up to 8 EDGE modules or panels

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 EDGE-01U
产品类型 配线箱
接入类型 前面后面滑动接入
安装类型 机架安装,  机柜安装 
应用 数据中心,  企业网 
Brand EDGE™
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁 是
模块数 8
光缆引入类型 侧面毛刷入口
每配线箱面板/配线盒数 8
电缆引入方向 后面
配线箱类型 EDGE™
颜色 银色
对屏蔽 EDGE™
面板或模块类型 EDGE™
光纤容量 96
Lock Position 后面
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
尺寸
高度 44 mm
深度 561 mm
Weight 5.4 kg
订购信息
模块容量 8
高度单位 1U
主干容量 12 (size 1 or 2)
包装内容物 EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Shipping Weight 7.7 kg
Shipping Height 171 mm
Shipping Width 565 mm
Shipping Depth 657 mm
每次交付的单元数 1/1