text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-02U

EDGE™ 配线箱  2 rack unit, Gray, holds up to 24 EDGE modules or panels

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto EDGE-02U
产品类型 配线箱
接入类型 前面后面滑动接入
安装类型 机架安装,  机柜安装 
应用 数据中心,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁
模块数 24
光缆引入类型 侧面毛刷入口
每配线箱面板/配线盒数 24
电缆引入方向 后面
配线箱类型 EDGE™
颜色 银色
对屏蔽 EDGE™
面板或模块类型 EDGE™
光纤容量 288
Lock Position 后面
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
尺寸
高度 88 mm
宽度 432 mm
深度 561 mm
Weight 8.6 kg
订购信息
模块容量 24
高度单位 2U
主干容量 24 (size 1 or 2, double stack cradle)
包装内容物 EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Shipping Weight 10.9 kg
Shipping Height 216 mm
Shipping Width 565 mm
Shipping Depth 660 mm
每次交付的单元数 1/1