text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-04U

EDGE™ 配线箱  4 rack units, Gray, holds up to 48 EDGE modules or panels

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE-04U
产品类型 配线箱
接入类型 前面后面滑动接入
安装类型 机架安装,  机柜安装 
应用 数据中心,  企业网 
Brand EDGE™
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁 是
模块数 48
光缆引入类型 侧面毛刷入口
每配线箱面板/配线盒数 48
电缆引入方向 后面
配线箱类型 EDGE™
颜色 银色
对屏蔽 EDGE™
面板或模块类型 EDGE™
光纤容量 576
Lock Position 后面
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
尺寸
高度 177 mm
宽度 432 mm
深度 561 mm
Weight 14.5 kg
订购信息
模块容量 48
高度单位 4U
主干容量 48 (size 1 or 2, double stack cradle)
包装内容物 EDGE™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Shipping Weight 16.8 kg
Shipping Height 305 mm
Shipping Width 565 mm
Shipping Depth 660 mm
每次交付的单元数 1/1