text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-05E6-QEZA-003M

EDGE8™ 集成光缆模块  8F, LC Duplex to 3 m LSZH™/FRNC Interconnect MTP® (non-pinned), 50 µm multimode (OM4), Type A

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 ECM8-05E6-QEZA-003M
产品类型 面板和模块
光缆类型 互联
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 EDGE™
面板或模块类型 EDGE8™
光缆设计
极性 通用,TIA-568类型A
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max 0.35 dB
波长 850 nm / 1300 nm
Specifications - Connector A
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 陶瓷
Specifications - Connector B
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 陶瓷
订购信息
包装内容物 Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
每次交付的单元数 1/1
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度

模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯

低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection