MiniXtend® HD Bündeladerkabel mit garnfreier FastAccess™ Technik, A-DQ(ZN)2Y
Corning® MiniXtend® HD Kabel mit garnfreier FastAccess® Technologie sind hochdichte Mikrokabel, die bis zu 60 Prozent kleiner und bis zu 70 Prozent leichter als Standard-Bündeladerkabel und bis zu 20 Prozent kleiner als Standard-Mikrokabel sind.
Die innovative garnfreie FastAccess® Technologie verbessert das Kabelhandling und verkürzt die Kabelvorbereitung um bis zu 70 Prozent, während sie das Risiko von Kabel- und Faserschäden senkt. MiniXtend® HD Kabel verfügen über eine SZ-Verseilung mit Bündeladerkonstruktion und bieten eine hohe Faseranzahl bei geringen Platzverhältnissen in Langstrecken-, Metro- und Zugangsnetzen.
Mit einem reibungsarmen PE-Mantel sind MiniXtend® HD Kabel für das Einblasen in Mikroröhren optimiert. Sowohl die Adern als auch die darin enthaltenen Fasern sind zur schnellen und einfachen Identifizierung farbcodiert.
MiniXtend HD Kabel sind mit Corning® SMF-28® Ultra 200 Singlemode Faser (ITU-T G.652.D und ITU-T G.657. A1) ausgestattet: die branchenweit erste 200 Micron Faser mit einem Modenfelddurchmesser (MFD) von 9,2 µm.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 216ZH4-Y3F42A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 216 F, G.657.A1 200µm fiber, Single-mode (OS2) | |
| 288ZH4-S3F42A20 | MiniXtend® HD-Kabel mit binderloser* FastAccess®-Technologie, 288 F, G.657.A1 200 µm Faser, Singlemode (OS2) | |
| 432ZH4-S3F42A20 | MiniXtend® HD-Kabel mit binderloser* FastAccess®-Technologie, 432 F, G.657.A1 200 µm Faser, Singlemode (OS2) |