EDGE™ Gehäuse, Fest
每个配线架面板
每单元光纤密度
模块类型
高度单位
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| EDGE-04U-FP | EDGE™ Solutions Housing, Fixed, 4 rack units, holds 32 EDGE Solutions Modules or Panels | |
| EDGE-02U-FP | EDGE™ Lösung Gehäuse, 2 HE, nimmt bis zu 16 EDGE Lösung Module oder Verteilerfelder auf | |
| EDGE-FZB-04U | EDGE™ Lösung Gehäuse, Faser-Zone-Box, 4 HE, kann mit bis zu 32 EDGE Modulen oder Adapterpaneln bestückt werden | |
| EDGE-01U-EMOD | EDGE™ Lösung 1 HE Modulträger, kann mit bis zu 8 EDGE Solutions Modulen oder Adapterpaneln bestückt werden | |
| EDGE-01U-FP | EDGE™ Gehäuse, 1 HE, nimmt bis zu 8 EDGE Lösung Module oder Verteilerfelder auf |