ECM-UM12-05-93T-ULL
EDGE™ 模块,超低损耗 12F, 50 µm multimode (OM3), Shuttered LC PC Duplex Multimode to MTP® pinned MM
Especificaciones generales
| Número del producto | ECM-UM12-05-93T-ULL |
| Tipo de producto | Módulos |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Aplicación | Centro de datos |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Tipo de adaptador parte trasera | MTP® |
| Color del adaptador parte trasera | Verde agua |
| Color del adaptador frontal | Verde agua |
| Tipo de adaptador frontal | LC dúplex con dispositivos de cierre |
| Tipo de carcasa | Paneles y módulos |
| Color | Negro |
| Familia de productos | EDGE™ |
| Número de adaptadores | 6 |
Diseño del cable
| Polaridad | Universal |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Perdida por inserción del módulo, máximo | 0,35 dB |
| Longitud de onda | 850 nm |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | LC dúplex |
| Pulido | PC |
| Material de la férula | Compuesto |
| Tipo de cara final | PC |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Pulido | PC |
| Material de la férula | Cerámico |
Dimensiones
| Ancho | 90 mm |
| Profundidad | 124 mm |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquetes blíster individuales |
| Unidades por entrega | 1/1 |