text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-05-93T

EDGE™ 模块  12F, 50 µm (OM3), LC Duplex, PC, MTP® PC, Connector (pinned), multimode

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 ECM-UM12-05-93T
Produkttyp Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM3)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn LC Duplex mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Farbe Schwarz
Produktfamilie EDGE™
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkategorie 50 µm MM (OM3)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Polierung PC
Ferrulenmaterial Kunststoff
Endflächentyp PC
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Polierung PC
Ferrulenmaterial Keramik
Endflächentyp PC
Abmessungen
Breite 98 mm
Tiefe 125 mm
Bestellinformationen
Verpackung Einzelne Blisterverpackungen
Stück pro Liefereinheit 1/1