EDGE™ 模块
光纤类型
包装方式
Individual Blister Pack
极性
研磨A
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| ECM-RM12-05-93T | EDGE™ MTP to LC Duplex Module, 12F, 50 µm multimode (OM3), Straight-Through Polarity | |
| ECM-UM12-04-89G | EDGE™ 解决方案模块,12 芯,LC 双工到 MTP® 连接器,抗弯曲单模 (OS2) | |
| ECM-UM12-05-93T | EDGE™ MTP® to LC Duplex Module, 12F, 5µm Multimode (OM3) | |
| ECM-UM12-18-89G | EDGE™ MTP to LC Duplex Module, 12F, Bend-improved Single-mode (OS2), LC Duplex APC, Universal Polarity | |
| ECM-UM12-05-93Q | EDGE™ MTP® to LC Duplex Module, 12F, 5µm Multimode (OM4) |