text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-04E7-GEZB-003M

EDGE8™ 集成光缆模块  8F, LC Duplex to 3 m LSZH/FRNC Interconnect MTP® (pinned), Bend-improved single-mode (OS2), Type B

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM8-04E7-GEZB-003M
产品类型 面板和模块
光纤类别 抗弯曲单模(OS2)
光缆类型 互联
安装类型 机架安装 
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
适配器类型正面 内置防尘盖LC
配线箱类型 面板和模块
颜色 灰色
面板或模块类型 EDGE8™
每个面板适配器数量 4
光缆设计
极性 通用,TIA-568类型B
光学规格 - 硬件
Module Insertion Loss, Max 0.6 dB
波长 1310 nm / 1550 nm
Specifications - Connector A
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 陶瓷
Specifications - Connector B
连接器类型 LC集成尾套
插芯材料 陶瓷
尺寸
Weight 11 kg
订购信息
包装内容物 Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
每次交付的单元数 1/1
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度

模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯

低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection