text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM08-04-E8GF-ULL

Front Access Breakout Module  8 F, LC duplex to front access non-pinned MTP® connector, bend-improved Single-mode (OS2)

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 ECM-UM08-04-E8GF-ULL
产品类型 面板和模块
光纤类别 抗弯曲单模(OS2)
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 8
适配器颜色正面 蓝色 / 黑色
适配器类型正面 LC 双工/MTP (不带导向针)
配线箱类型 面板和模块
面板或模块类型 EDGE8™
每个面板适配器数量 4
光缆设计
极性 通用
光学规格 - 硬件
波长 1310 nm / 1550 nm
尺寸
宽度 90 mm
深度 12 in
订购信息
包装内容物 Modules packaged in individual blister packs.
每次交付的单元数 1/1
VFL-compatible shuttered LC adapters
Creates one-hand operation and decreases time needed to test and troubleshoot a link
后向安装能力
降低在光纤配线箱中准备和安装模块的时间
高密度

模块可以实现在一个4U配线箱达到576芯和在一个1U配线箱达到144芯

低插入损耗性能
增强的性能规格可以增加更多的连接点和/或更长的链路距离

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection