Plug & Play™ 通用模块
Plug & Play™模块提供主干光缆上的MTP®连接器和用于直接连接电子设备的LC或SC双工跳线之间的连接。LC双工适配器带有VFL兼容的内置防尘盖,当连接器插入时跟随翻开。特殊设计的内置防尘盖可确保不会碰到连接器端面。这些内置防尘盖替代了标准防尘盖,标准防尘盖一旦拔掉不会马上盖上,适配器内部端面暴露在灰尘中容易造成损伤。
适配器颜色背面
光纤芯数
12
每个面板模块数
6
光纤类型
适配器颜色正面
Products
产品编码 | Product Name | |
---|---|---|
CCH-UM12-04-89G | Plug & Play™ 通用模块,LC,12 芯,内置防尘盖式 LC 到 MTP®,单模 (OS2) | |
CCH-UM12-05-70Q | Plug & Play™ 通用模块,LC,12 芯,内置防尘盖式 LC 到 MTP®,50 µm 多模 (OM4) | |
CCH-UM12-05-70T | Plug & Play™ Universal Module, LC, 12 F, Shuttered LC Duplex to MTP®, OM3 | |
CCH-UM12-05-93Q | Plug & Play™ Universal Module, LC, Low-Loss, 12 F, Shuttered LC Duplex to MTP®, OM4 | |
CCH-UM12-05-93T | Plug & Play™ 通用模块,LC,低损耗,12 芯,内置防尘盖式 LC 到 MTP®,50 µm 多模 (OM3) |