text.skipToContent text.skipToNavigation

00D101JFDT3040M

Evolv® DualDrop™ Assembly with Pushlok® Technology  Pushlok® Technology  Pushlok Pigtail, 40 m, bulk packaging

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 00D101JFDT3040M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 ClearCurve® LBL
光缆组件类型 落线组件
环境 室内/室外
应用 Fiber to the Premises 
拉手数 0
光缆类型 Dualdrop Indoor/Outdoor Dielectric
组件插入损耗 ≤ 0.15 dB
Connector Assembly Type Pigtail to Pushlok
包装 散装包装
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 1
外护套颜色 黑色
光纤类型 单模
机械特性
冷插拔 50 °C (122 °F)
轴向拉伸,接头到缆,通过防尘盖 444.82 N (100 磅) 轴向拉力, 并将负载施加到防尘盖上
光学特性
光纤代码 J
性能选项代码 25
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 ClearCurve® LBL
最大衰减 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A2/B2
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 23 [ps/(nm*km)]
在1550nm 7.5mm 半径下的光纤弯曲性能 ≤ 0.4 dB/turn
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 8.6 µm
1550nm的模场直径 9.6 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.06 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.2 ps/√km
并行光40G以太网 150 m / -
Specifications - Connector A
连接器类型 尾纤
Specifications - Connector B
反射,典型的 > 65 dB
插入损耗,典型 ≤ 0.15 dB
插入损耗,最大 0.3 dB
连接器类型 Pushlok
插芯材料 氧化锆
尺寸
长度 40 m
订购信息
包装方法 散装包装
Hardened connector technology
Reduced-diameter Pushlok® connector

ClearCurve® Single-mode Fiber

Enables installers to route the subunit around tight corners down to 5 mm radius inside the home to reduce the cost and the time of drop cable deployment in optical access networks
Versatile installation environments
This dielectric cable eliminates any bonding and grounding requirements and is suitable for aerial, facade, direct buried and duct installation
Compact, robust design
Meets industry standards and eliminates installation complexity