text.skipToContent text.skipToNavigation

024FRC-T3101A20

ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.3  2x12 E10 LEAF® ITU G.655

通用规范
产品编码 024FRC-T3101A20
EAN Code 4042673542582
光缆类型 松套管
环境 室外
产品类型 波纹钢铠装
光纤类别 单模 NZ-DSF (G.655)
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
应用 直埋,  管道 
Cable geometry Round
标准
光纤标准 ITU-T G.655 (所有表格),  IEC 60793-2-50 类型 B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
标准
光纤标准 ITU-T G.655 (所有表格),  IEC 60793-2-50 类型 B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
阻水材料 IEC 60794-1-2 F5
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -30 °C  -  70 °C    (-22 °F  -  158 °F    )
温度范围,存储 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
光缆设计
光缆标识 Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 2X12 E10 LT 2.3
中心单元 绝缘
光纤芯数 24
撕拉绳数 2
外护套颜色 黑色
外护套材料 线性低密度聚乙烯 (LLDPE)
外护套标称厚度 1.5 mm
拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 波纹钢带铠装
缓冲管颜色 蓝色, 橙色
缓冲管尺寸 2.25 mm
中心单元直径 2.5 mm
活跃管数量 2
填充单元数 4
管位置数 6
带子 水膨胀
光纤配色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色
每管光纤芯数 12 
Color Code Standards Telcordia
机械特性
파쇄 저항(가역적) 3000 N/10 cm
最大安装拉伸强度 2700 N
最小安装弯曲半径 230 mm
最小操作弯曲半径 175 mm
标称外径 11.6 mm 
光学特性
光缆截止波长 1360 nm
1550nm的折射有效分组指数 1.468
1625nm的折射有效分组指数 1.469
光纤代码 F
光纤名称 E10/125 LEAF®/NZDS (低水峰光纤)
光纤类型 单模
性能选项代码 01
典型有效面积(1550nm) 72 µm²
光纤纤芯直径 10 µm
最大衰减 0.21 dB/km / 0.24 dB/km
穿行1G 以太网 5000 MHz*km / -
1550nm的模场直径 9.6 µm   -0.4 / +0µm
串行10 Gigabit 以太网 10000 MHz*km / 40000 MHz*km
典型衰减 0.21 dB/km / 0.24 dB/km
波长 1550 nm / 1625 nm
PMD链路设计值 0.04 ps/(nm*km)
PMD最大单独光纤 0.1 ps/(nm*km)
光纤类别 SM, NZDSF (G.655) 
尺寸
Cable Weight 127 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access