216ERC-T3122A20
ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.3 18x12 SMF-28e+®
通用规范
产品编码 | 216ERC-T3122A20 |
EAN Code | 4056418063010 |
光缆类型 | 松套管 |
环境 | 室外 |
产品类型 | 波纹钢铠装 |
光纤类别 | 单模(OS2) |
代码依据EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)(SR)2Y |
应用 | 直埋, 管道 |
Cable geometry | Round |
标准
光纤标准 | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 类型 B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
标准
光纤标准 | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 类型 B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
阻水材料 | IEC 60794-1-2 F5 |
环境条件
温度范围,安装 | -5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F ) |
温度范围,操作 | -30 °C - 70 °C (-22 °F - 158 °F ) |
温度范围,存储 | -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F ) |
光缆设计
光缆标识 | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 18X12 E9 LT 2.3 |
中心单元 | GRP |
光纤芯数 | 216 |
撕拉绳数 | 1 |
缓冲管颜色编码,1层 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色 |
外护套颜色 | 黑色 |
外护套材料 | 线性低密度聚乙烯 (LLDPE) |
外护套标称厚度 | 1.5 mm |
拉伸强度单元和/或铠装 - 层1 | 波纹钢带铠装 |
缓冲管尺寸 | 2.25 mm |
中心单元直径 | 2.5 mm |
活跃管数量 | 18 |
管位置数 | 18 |
带子 | 水膨胀 |
带子,层1 | 水膨胀 |
带子,层2 | 水膨胀 |
光纤配色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
每管光纤芯数 | 12 |
机械特性
파쇄 저항(가역적) | 3000 N/10 cm |
最大安装拉伸强度 | 2700 N |
最小安装弯曲半径 | 355 mm |
最小操作弯曲半径 | 240 mm |
标称外径 | 16.2 mm |
光学特性
光缆截止波长 | 1260 nm |
光纤代码 | E |
光纤名称 | E9/125 SMF28e+® |
光纤类型 | 单模 |
性能选项代码 | 22 |
光纤纤芯直径 | 8.2 µm |
最大衰减 | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
穿行1G 以太网 | 5000 MHz*km / - / - |
串行10 Gigabit 以太网 | 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km |
波长 | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
光纤类别 | OS2 |
尺寸
Cable Weight | 231 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
SZ-stranded, loose tube design
Isolates fibers from installation and environmental rigors and facilitates mid-span access