EDGE-01U-SP
EDGE™ 配线箱 1 rack unit, gray, holds up to 12 EDGE modules or panels
通用规范
产品编码 | EDGE-01U-SP |
产品类型 | 配线箱 |
接入类型 | 前面后面滑动接入 |
可锁 | 是,后面 |
安装类型 | 机架安装, 机柜安装 |
应用 | 数据中心, 企业网 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
可锁 | 是 |
模块数 | 12 |
光缆引入类型 | 侧面毛刷入口 |
每配线箱面板/配线盒数 | 12 |
电缆引入方向 | 后面 |
配线箱类型 | EDGE™ |
锁可用性 | 后面 |
颜色 | 银色 |
对屏蔽 | EDGE™ |
面板或模块类型 | EDGE™ |
光纤容量 | 144 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 银色 |
尺寸
高度 | 44 mm |
宽度 | 432 mm |
深度 | 561 mm |
Weight | 6.4 kg |
订购信息
包装内容物 | EDGE™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |
Shipping Weight | 8.2 kg |
模块容量 | 12 |
高度单位 | 1U |
每次交付的单元数 | 1/1 |
主干容量 | 12 (size 1 or 2) |
Shipping Height | 171 mm |
Shipping Width | 565 mm |
Shipping Depth | 646 mm |