XD-02U-PT
EDGE™ Housing-XD 02U Pigtailed Housing
通用规范
产品编码 | XD-02U-PT |
产品类型 | 光纤硬件 |
环境 | 室内 |
接入类型 | 前部和后部固定访问 |
可锁 | 无 |
安装类型 | 19英尺机架 |
熔接选项 | 是 |
应用 | 数据中心 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
输入芯数 | 288 |
最大盘数(SC) | 1 |
配线箱材料 | 喷粉金属和聚碳酸酯托盘 |
大规模熔接容量 | 24 |
最大光纤容量 | 288 |
在基础单元中的最大光缆数带附件 | 2 |
光缆引入数 | 2 |
门数 | 2 |
光缆引入类型 | Grommeted插槽 |
尾纤数 | 288 |
Pigtail Length | 4.85 m |
适配器颜色正面 | 蓝色 |
电缆引入方向 | Top / Bottom / Left / Right[top-bottom-left-right] |
颜色 | 黑色 |
尾纤类型 | 带状 |
熔接保护器类型 | Ribbon Splice Protectors |
适配器数 | 144 |
熔接保护器数量 | 25 |
端口数 | 288 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 黑色 |
适配器配线箱材料 | 复合材料 |
内置防尘帽适配器 | 是 |
适配器类型 | LC 双工 |
Connector Specs
研磨 | UPC |
配线箱颜色 | 蓝色 |
配线箱材料 | 复合材料 |
插芯材料 | 氧化锆 |
Specifications - Connector B
研磨 | UPC |
尺寸
高度 | 87 mm |
宽度 | 468 mm |
深度 | 591 mm |
订购信息
包装内容物 | EDGE 2U XD Housing, 2x144F LC-D UPC Ribbon Pigtail Assemblies prepared for splicing, 1x 288F Splice tray, 1x Break out Box, All needed accessories to install ribbon/rocket ribbon cable |
Shipping Weight | 10.6 kg |
语言安装指导 | English |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 192 mm |
Shipping Width | 537 mm |
Shipping Depth | 668 mm |