008EK4-13122A20
MiniXtend® Mikro-Zentraladerkabel, A-D(ZN)2Y A-D(ZN)2Y, 1x8 Fasern, CT, single-mode (SMF 28e+®)
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 008EK4-13122A20 |
EAN-Code | 4042673458906 |
Kabeltyp | Zentralader |
Einsatzgebiet | Außen |
Produkttyp | Dielektrisch |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Anwendung | Minikanäle/-röhren |
Kabelgeometrie | Rund |
Normen
Faserstandards | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -25 °C bis 60 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter Handset D-Sine CORNING Year MINIXTEND(R) A-D(ZN)2Y 8F E9 CT1.7 |
Faseranzahl | 8 |
Reißfadenanzahl | 1 |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Außenmantelmaterial | Polyethylen (PE) |
Bündeladerdurchmesser | 1,75 mm |
Kabelbedruckungsmethode | Laserbedruckung |
Kabelbedruckungsfarbe | Weiß |
Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz |
Fasern pro Bündelader | 8 |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 1000 N/10 cm |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 80 N |
Min. Biegeradius, Installation | 20 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 2,5 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | E |
Leistungsklassen-Code | 22 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2) |
Maximale Dämpfung | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
Cable Weight | 4,5 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
Bessere Kabel- und Faserdichte
Reduzierter Kabeldurchmesser für Installation in Mikrorohrsystemen mit mindestens 4 mm Innendurchmesser
Nicht metallischer Kabelaufbau
Keine Erdung erforderlich
Optimiert für die luftunterstützte Verlegung in Mikrorohrsystemen
Verlegungsentfernungen über 1500m/min mit Geschwindigkeiten bis 70m/min
SMF-28e+® entsprechend ITU-T G.652.D
Sichere Übertragungseigenschaften und niedrige Dämpfung