MiniXtend® Mikro-Zentraladerkabel, A-D(ZN)2Y
Corning MiniXtend Produkte sind verseilte Bündelader- oder Zentralader-Außenkabel, die typischerweise in Zugangsnetzwerken verwendet werden, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.
Mit dem zweilagigen Aderaufbau und dem reibungsarmen PE-Mantel sind MiniXtend Kabel für das Einblasen optimiert und werden am besten in Mini- oder Mikrorohren verwendet.
Die Fasern in jeder Ader sind für eine schnelle und einfache Identifizierung farbcodiert. Minixtend sind mit Corning Singlemode-Fasern SMF 28-e® (ITU-G 652D) oder ClearCurve® Fasern mit verbesserten Biegeeigenschaften (gemäß ITU-G 657 A/B) erhältlich.
Faseranzahl
Faserkategorie
Farbkodierungs Standard
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| 004EK4-13122A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 1x4 Fasern, CT, SMF 28e+® | |
| 004ZK4-13120A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 4 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA | |
| 004ZK4-13120ADE | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 4 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA - VDE | |
| 004ZK4-13122A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 4 Fasern, CT, E9 G.657.A1 | |
| 004ZK4-13122ADE | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 4 Fasern, CT, E9 G.657.A1, DIN VDE | |
| 006EK4-13122A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 1x6 Fasern, CT, SMF 28e+® | |
| 006ZK4-13120A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 6 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA | |
| 006ZK4-13122A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 6 Fasern, CT, E9 G.657.A1 | |
| 006ZK4-13122ADE | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 6 Fasern, CT, E9 G.657.A1, DIN VDE | |
| 008EK4-13122A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 1x8 Fasern, CT, SMF 28e+® | |
| 008ZK4-13120A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 1x8 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA | |
| 008ZK4-13122A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 8 Fasern, CT, E9 G.857.A1 | |
| 008ZK4-13122ADE | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 8 Fasern, CT, E9 G.857.A1, DIN VDE | |
| 012EK4-13122A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 1x12 Fasern, CT, SMF 28e+® | |
| 012ZK4-13120A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 1x12F, E9/125 SMF-28® ULTRA, CT | |
| 012ZK4-13120ADE | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 12 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA - VDE | |
| 012ZK4-13122A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 8 Fasern, CT, E9 G.857.A1 | |
| 012ZK4-13122ADE | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 1x12 Fasern, CT, E9 G.657.A1 - DIN VDE | |
| 024ZK4-13142A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 24 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA 200 | |
| 024ZK4-13142ADE | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 24 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA 200 - VDE | |
| 036ZK4-13142A20 | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 36 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA 200 | |
| 036ZK4-13142ADE | MiniXtend® Mikro-Kabel, A-D(ZN)2Y, 36 Fasern, CT, SMF 28e® ULTRA 200 - VDE |