PCH-04U
Pretium® Verteilerfeldgehäuse 4 Höheneinheiten, für 12 CCHE Verteilerfelder
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | PCH-04U |
Produkttyp | Gehäuse |
Abschließbar | ja, Vorder- und Rückseite |
Montageart | Schrankmontage |
Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
UL-gelistet | Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards |
Design
Spleißkassettentyp | Multifunction Tray (placeholder) |
Gehäusetyp | PCH |
Abschließbarkeit | Vorder- oder Rückseite |
Verteilerfeld- / Modultyp | CCH |
Spleißkassettenoptionen | Spleißkassetten können mit dem optionalen Spleißkassettenhalter PC4-GOV-SPLC oder PC4-SPLC-12SR verwendet werden |
Faserkapazität | Bis zu 144 Fasern bei der Installation von FC/SC/ ST® kompatiblen Steckern oder bis zu 288 Fasern bei der Installation von LC Steckern |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Dunkelgrau-metallisch |
Abmessungen
Höhe | 1778 mm |
Gewicht | 9,2 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Housing; installation guide; 12 blank panels; unit ID label; port identification label for 12 panels; 4 routing clips; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 12 1/8 x 4-in tie wraps, white; 3 spiral wraps, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts |
Versandgewicht | 7,5 kg |
Höheneinheit | 4 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kompatibel mit Plug & Play™ Systems Modulen
Entwickelt für Plug & Play™ Anwendungen
Im Gehäuse integrierte Spleiße
Reduziert Platzbedarf im Gestell und die Kosten für ein zweites Gehäuse
Obere Abdeckung abnehmbar (1HE, 2HE)
Erleichert den Zugang
Transparente Fronttür (4HE und 2HE)
Erlaubt die Sicht ins Gehäuseinnere bei gleichzeitigem Schutz der installierten Patchcords
Große, abnehmbare Faserführungen an der Vorderseite
Effektive Lagerung bei hoher Faserdichte