text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie

Cornings dielektrische DualDrop™ Kabel sind Doppelmantelkabel, die speziell für Außen- und gleichzeitig Einsatz im Gebäude entwickelt wurden. Das Design umfasst ein gelfreies, vollständig wasserdichtes, UV-beständiges 2,9 mm-FRNC/LSZH-Innen-Kabel, das mit einem robusten Außenmantel geschützt ist. Dieses ist mit Corning Pushlok®, einem werkseitig installierten Steckverbinder mit reduziertem Durchmesser, vorkonfektioniert. Das Kabel verfügt über die FastAccess™-Technologie, mit der in Sekundenschnelle auf das innenliegende Kabel zugegriffen werden kann, indem der äußere Mantel einfach von Hand abgezogen wird. Das Produkt wurde so konzipiert, dass es die Anforderungen für Innen- und Außenbereiche erfüllt, ohne das hierfür ein Übergangsterminal notwendig ist.

Produkte

Produktnummer Produktname
00D101JFDT3010M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok® Technology  Pushlok Pigtail, 10 m, bulk packaging
00D101JFDT3020M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok® Technology  Pushlok Pigtail, 20 m, bulk packaging
00D101JFDT3030M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok® Technology  Pushlok Pigtail, 30 m, bulk packaging
00D101JFDT3040M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok® Technology  Pushlok Pigtail, 40 m, bulk packaging
00D101JFDT3050M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok Pigtail, 50 m, Mehrfachverpackung
00D101JFDT3050M-P Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok Pigtail, 50 m, Einzelverpackung
00D101JFDT3060M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok® Technology  Pushlok Pigtail, 60 m, bulk packaging
00D101JFDT3080M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok Pigtail, 80 m, Mehrfachverpackung
00D101JFDT3085M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok® Technology  Pushlok Pigtail, 85 m, bulk packaging
00D101JFDT3100M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™- Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok Pigtail, 100 m, Mehrfachverpackung
00D101JFDT3100M-P Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok Pigtail, 100 m, Einzelverpackung
00D101JFDT3110M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok® Technology  Pushlok Pigtail, 110 m, bulk packaging
00D101JFDT3150M Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok Pigtail, 150 m, Mehrfachverpackung
00D101JFDT3150M-P Evolv® konfektionierte 2in1 DualDrop™-Kundenanschlusskabel mit Pushlok® Technologie, Pushlok Pigtail, 150 m, Einzelverpackung