text.skipToContent text.skipToNavigation

80611623051

Clear Track Mikromodul  12-Fasern 228 m, ohne Stecker(CLRHALLM75012F000000W)

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611623051
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Anwendung Carrier Netzwerke 
Kabeltyp Verbindungskabel
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Fasertyp Singlemode
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser 1,8 mm 
Abmessungen
Länge 750 ft
Bestellinformationen
Verpackung Kunststoffspule
Stück pro Liefereinheit 1/1
Clear Track Hallway Fiber Pathway provides an aesthetic pathway for use in brownfield multidwelling units (MDU) and multitenant office buildings
Clear Track Micro-Module can be easily laid and captured within the Clear Track Hallway Fiber Pathway with the Clear Track Hallway Fiber Installation Tool
Clear Track Micro-Module with MTP® connectors allows for a quick connection of the hallway cable to the riser cable for a plug-and-play installation