text.skipToContent text.skipToNavigation

Produkte

Produktnummer Produktname
80611622798 Clear Track Mikromodul, 12-Fasern, 45 m, SC APC - Pigtail (CLR-HALLM-150-12F-SCA-000-W)
80611622806 Clear Track Mikromodul, 12 fibres 91,5 m (300 ft)
80611623044 Clear Track Mikromodul, 12 fibres 183,5 m (600 ft)
80611623051 Clear Track Mikromodul, 12 fibres 230 m (750 ft), sans terminaison
CLR-HALLM-150-12F-MTPM-0W Clear Track, 12-Faser-Mikromodul, weiß, 45 m (150 Fuß), mit MTP APC Stecker (mit Pin) und mit Einzugshilfe