Plug & Play™ Ribbon Trunks
Die Verwendung von vorkonfektionierten MTP®-Trunks mit hoher Faserzahl (HFC) in einem strukturierten Verkabelungsdesign kann dazu beitragen, Hindernisse zu beseitigen für zukünftige Migration sowie wichtige Installationskosten und Zeitersparnis.
Hochfasrige Ribbon-Trunks für Backbone-Verbindungen innerhalb von Rechenzentren sind in Glasfaserzahlen bis zu 288 erhältlich und bieten die Faserdichte, die für modere Rechenzentren erforderlich sind.
Der Gesamtdurchmesser eines hochfasrigen Ribbon-Trunks ist kleiner als die äquivalente Anzahl von Fasern in mehreren Trunks mit geringerer Faserzahl, wodurch ein geringerer Platzbedarf in Kabeltrassen und Leitungen benötigt wird.
Ribbon-Trunks sind hochleistungsfähige werkseitig terminierte MTP-Baugruppen, die eine kürzere Installationszeit ermöglichen, insbesondere während der Faservorbereitung und des Spleißens von Pigtail-Trunks. Dies liefert insgesamt Einsparungen durch reduzierte Material- und Installationskosten.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| A009096GVJ0BP020M | Plug & Play™ Trunk, Durchgehend, Ribbon, OS2, MTP® zu Pigtail, 96 F | |
| A909096GVJBBU020M | Plug & Play™ Trunk, Universal, Ribbon, OS2, MTP® zu MTP®, 96 F |