text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE™ 2,0 mm Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Fastaderkabel

EDGE™ Patchkabel sind mit Uniboot-Steckern der nächsten Generation mit umgekehrter Polarität konfektioniert, die den hohen Platzbedarf von MDA und EDA erfüllen und eine Reduzierung des Kabelvolumens um 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Duplex-Patchkabeln ermöglichen. Das runde 2-Faser-Kabel ermöglicht eine Reduzierung des Platzbedarfs um 50 % und verbessert die Luftzirkulation und das Kabelmanagement im Vergleich zu herkömmlichen Duplex-Patchkabeln.

Produkte

Produktnummer Produktname
E797902TNZ20001M RFP LC Uniboot - RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 1 m
E797902TNZ20002M RFP LC Uniboot auf RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, 50 µm ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 2 m
E797902TNZ20003M RFP LC Uniboot - RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, 50 µm ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 3 m
E797902TNZ20004M RFP LC Uniboot - RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, 50 µm ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 4 m
E797902TNZ20005M RFP LC Uniboot - RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, 50 µm ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 5 m
E797902TNZ20006M RFP LC Uniboot auf RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, 50 µm ClearCurve®multimode OM3, Low-Loss, 6 m
E797902TNZ20007M RFP LC Uniboot - RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, 50 µm ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 7 m
E797902TNZ20008M RFP LC Uniboot auf RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, 50 µm ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 8 m
E797902TNZ20009M RFP LC Uniboot - RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, 50 µm ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 9 m
E797902TNZ20010M RFP LC Uniboot - RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, 50 µm ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 10 m
E797902TNZ20015M RFP LC Uniboot - RFP LC Uniboot Patchkabel, 2 Fasern, Interconnect-Festaderkabel, LSZH, 50 µm ClearCurve® multimode OM3, Low-Loss, 15 m
ENMNM02QNZ16001M EDGE™ 2.0mm Patch Cord, 2 fibres, Interconnect tight-buffered cable, SN UPC - SN UPC, 1 m