text.skipToContent text.skipToNavigation

DE620036843

DDB Durable Distribution Box  DDB 20

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer DE620036843
Ehemalige Bestellnummer 25-020-01200
Produkttyp Verteilerkasten / Verteilerbox
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Mechanische Eigenschaften
Geeignet für QSA Leisten / LSA-Plus 2 Leisten
Abmessungen
Höhe 173 mm
Breite 137 mm
Tiefe 87 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 5/1
Schutz IP 54 ohne Dichtung, IP 64 mit Dichtung
Nachrüstbarer Schlosseinbausatz
Zusätzliche Schließsicherheit
Verschiedene Größen für unterschiedliche viele Anschlüssen
Vorbereitet für den Einsatz von LSA-PLUS 2