text.skipToContent text.skipToNavigation

VKA Verteilerkasten

Verteilerkasten in 4 verschiedenen Größen für individuelle Bestückung. Integrierte Wanne mit der Möglichkeit zur Aufnahme von DIN oder LSA-PLUS Leisten.

 

Haftungsausschluss: LSA-PLUS ist ein Warenzeichen von Commscope Technologies LLC und es sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass die QSA Connection-Module von Commscope gesponsert oder unterstützt werden.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
DE620004726 VKA Verteilerkasten, VKA 2 / DIN (52-300-00000)
DE620004734 VKA Verteilerkasten, VKA 2 / LSA-PLUS 2 (52-300-0025)
DE620004742 VKA Verteilerkasten, VKA 8 / DIN-LSA-PLUS 2 (52-301-00100)
DE620004759 VKA Verteilerkasten VKA 12 / DIN-LSA-PLUS 2 (52-301-00300)
DE620005350 VKA Verteilerkasten, VKA 4 / DIN-LSA-PLUS 2 (52-301-00100)