Centrix® Splitter-Kassette
Die Grundlage des Centrix® Systems ist eine einzelne, modulare Kassette, die mit einem Splitter ausgestattet werden kann. Die modulare Kassette bietet Flexibilität und Funktionalität in einem einzigen Gestell, ohne die Dichte zu beeinträchtigen. Jede Kassette enthält entweder bis zu 24 SC- oder 36 LC-Kupplungen. Ein einfacher Zugang zu den Kupplungen und Patchkabeln wird durch einen nach unten klappbaren Schutzmechanismus an der Kassette ermöglicht.
Portzahl
Steckertyp
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CTXCMA00-6C-SP1116 | Centrix® Splitter-Kassette, ein 1x16 Splitter, SC APC Stecker an Splitter Ein- und Ausgängen | |
| CTXCMA00-A9-SP1132 | Centrix® Splitter-Kassette, ein 1x32 Splitter, LC UPC Stecker an Splitter-Ein- und Ausgängen | |
| CTXCMA00-B3-SP1116 | Centrix® Splitter-Kassette, ein 1x16 Splitter, LC APC Stecker an Splitter Ein- und Ausgängen | |
| CTXCMA00-B3-SP1132 | Centrix® Splitter-Kassette, ein 1x32 Splitter, LC APC Stecker an Splitter-Ein- und Ausgängen | |
| CTXCMA00-B3-SP2116 | Centrix® Splitter-Kassette, Zwei – 1x16 mit Splitter, LC APC |