text.skipToContent text.skipToNavigation

CL1E4P48-A9-2RCV00

Centrix® XL bestücktes Gehäuses  1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CL1E4P48-A9-2RCV00
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Hauptverteiler,  Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Pigtailtyp 900 µm
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Portzahl 144
Farbkodierungs Standard DIN VDE
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC UPC
Polierung UPC
Abmessungen
Höhe 45 mm
Breite 514 mm
Tiefe 290 mm
Gewicht 4,2 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Versandgewicht 4,5 kg
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 550 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1