Centrix® XL bestücktes Gehäuses
Centrix®XL bestückte Gehäuse bieten hochdichte Anschlussmöglichkeiten und können flexibel mit Spleiß-, Patch-, Splitter-, WDM Kassetten MTP®-Modulen und anderen Konfigurationen vorkonfektionierter Kassetten bestückt werden. Dank des einzigartigen Centrix-Designs sind alle Kassetten austauschbar – sie lassen sich in das Gehäuse einschieben, umein optimal strukturiertes Verbindungskabel- bzw. Patchkabelmanagement zu ermöglichen und bieten gleichzeitig einen problemlosen Zugriff auf jeden Steckerport ohne weitere Werkzeuge oder Zubehör. Die große Auswahl an Befestigungswinkeln sorgt für flexible Installationsmöglichkeiten für 19- und 21-Zoll-Schränke. Centrix-Schränke ermöglichen eine schnelle und einfache Installation des Gehäuses dank Schnellmontagefunktion. Bestückte und vorkonfektionierte Gehäuse ermöglichen eine schnellere Netzwerkimplementierung dank kürzerer Installationszeiten und benötigen weniger Verpackungsmaterial. Die problemlose Kabelverlegung und Schnellinstallationsfunktionen für das vorkonfektionierte Gehäuse im Centrix- Schrank ermöglichen sichere, bedarfsgerechte Erweiterungen bestehender Strukturen bei maximaler Anschlussdichte.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CL1A8P36-3C-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL1A8P36-3C-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Crimp-schutz, DIN VDE | |
| CL1A8P36-3C-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL1A8P36-3C-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL1A8P36-6C-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC APC adapters mit SF Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL1A8P36-6C-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Crimp-schutz, DIN VDE | |
| CL1A8P36-6C-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC APC Adapter mit SF Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL1A8P36-6C-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 108 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL1E4P48-A9-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC UPC adapters mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL1E4P48-A9-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE | |
| CL1E4P48-A9-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL1E4P48-A9-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL1E4P48-B3-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC adapters mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL1E4P48-B3-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE | |
| CL1E4P48-B3-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL1E4P48-B3-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL2M6P36-3C-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL2M6P36-3C-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Crimp-schutz, DIN VDE | |
| CL2M6P36-3C-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 216, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL2M6P36-3C-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL2M6P36-6C-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC APC Adapter mit SF Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL2M6P36-6C-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Crimp-schutz, DIN VDE | |
| CL2M6P36-6C-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC APC Adapter mit SF Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL2M6P36-6C-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 216 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL2U8P48-A9-2RCT00 | 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL2U8P48-A9-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE | |
| CL2U8P48-A9-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL2U8P48-A9-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL2U8P48-B3-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL2U8P48-B3-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE | |
| CL2U8P48-B3-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL2U8P48-B3-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL4AVP48-A9-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL4AVP48-A9-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE | |
| CL4AVP48-A9-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL4AVP48-A9-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC UPC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL4AVP48-B3-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL4AVP48-B3-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE | |
| CL4AVP48-B3-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 576, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL4AVP48-B3-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 576 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL4WWP36-3C-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL4WWP36-3C-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE | |
| CL4WWP36-3C-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL4WWP36-3C-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CL4WWP36-6C-2RCT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC APC Adapter mit SF Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Crimpschutz | |
| CL4WWP36-6C-2RCV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Crimpschutz, DIN VDE | |
| CL4WWP36-6C-2RHT00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC APC Adapter mit SF Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz | |
| CL4WWP36-6C-2RHV00 | Centrix® XL bestücktes Gehäuses, 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC APC-Adapter mit SF-Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE | |
| CX4AZCA48-A9B | Centrix® XL bestücktes Gehäuses |