text.skipToContent text.skipToNavigation

CL1E4P48-B3-2RCT00

Centrix® XL bestücktes Gehäuses  1 HE, 3 Kassetten, 48 - LC APC adapters mit SF Pigtails, 144 Ports, Spleiß mit Crimpschutz

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CL1E4P48-B3-2RCT00
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Hauptverteiler,  Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  70 °C   
Design
Kupplungsfarbe, vorn Grün
Pigtailtyp 900 µm
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Portzahl 144
Farbkodierungs Standard Telcordia
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC APC
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 45 mm
Breite 514 mm
Tiefe 290 mm
Gewicht 4,2 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Versandgewicht 4,5 kg
Verpackungshöhe 55 mm
Verpackungsbreite 550 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1