text.skipToContent text.skipToNavigation

CL2U8P48-B3-2RCT00

Centrix® XL bestücktes Gehäuses  2 HE, 6 Kassetten, 48 - LC APC Adapter mit SF Pigtails, 288 Ports, Spleiß mit Crimpschutz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CL2U8P48-B3-2RCT00
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Hauptverteiler,  Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Kupplungsfarbe, vorn Grün
Pigtailtyp 900 µm
Spleißschutztyp Krimpspleißschutz
Portzahl 288
Farbkodierungs Standard Telcordia
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC APC
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 89 mm
Breite 514 mm
Tiefe 290 mm
Gewicht 7,4 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 2 HE
Versandgewicht 8 kg
Verpackungshöhe 125 mm
Verpackungsbreite 550 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1