text.skipToContent text.skipToNavigation

CL4WWP36-3C-2RHT00

Centrix® XL bestücktes Gehäuses  4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC UPC Adapter mit SF Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CL4WWP36-3C-2RHT00
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Hauptverteiler,  Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  70 °C   
Design
Kupplungsfarbe, vorn Blau
Pigtailtyp 900 µm
Spleißschutztyp Schrumpf
Portzahl 432
Farbkodierungs Standard Telcordia
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp SC
Polierung UPC
Abmessungen
Höhe 177 mm
Breite 514 mm
Tiefe 290 mm
Gewicht 14,2 kg
Bestellinformationen
Höheneinheit 4 HE
Versandgewicht 15 kg
Verpackungshöhe 200 mm
Verpackungsbreite 550 mm
Verpackungstiefe 350 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1