CL4WWP36-3C-2RHV00
Centrix® XL bestücktes Gehäuses 4 HE, 12 Kassetten, 36 - SC UPC-Adapter mit SF-Pigtails, 432 Ports, Spleiß mit Schrumpfschutz, DIN VDE
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CL4WWP36-3C-2RHV00 |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Montageart | Schrankmontage |
| Anwendung | Hauptverteiler, Rechenzentren |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Kupplungsfarbe, vorn | Blau |
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
| Portzahl | 432 |
| Farbkodierungs Standard | DIN VDE |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | SC |
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Höhe | 177 mm |
| Breite | 514 mm |
| Tiefe | 290 mm |
| Gewicht | 14,2 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 4 HE |
| Versandgewicht | 15 kg |
| Verpackungshöhe | 200 mm |
| Verpackungsbreite | 550 mm |
| Verpackungstiefe | 350 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |