Centrix® Empalme Vivienda
Pigtailtyp
Portzahl
Steckertyp
Höheneinheit
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CX172P24-3C-2RC000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX172P24-6C-2RC000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX172P24-6C-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 1 HE, 3 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 72 Ports, HS | |
| CX172P24-A9-2RH000 | Centrix® Baugruppe, 1HE, 72 Anschlüsse mit jeweils 3 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 72 F | |
| CX172P24-B3-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 1U con 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 fibres | |
| CX1A8P36-A9-2RC000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX1A8P36-A9-2RH000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX1A8P36-B3-2RH000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX2E4P24-3C-2RH000 | Centrix® Baugruppe, 2HE, 144 Anschlüsse mit jeweils 6 Kassetten jede mit 24 SC UPC Adaptern & SM Pigtails, 144 F | |
| CX2E4P24-A9-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F | |
| CX2E4P24-B3-2RC000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX2E4P24-B3-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 fibres | |
| CX2M6P36-A9-2RC000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX2M6P36-A9-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 2 HE, 6 Kassetten,36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 216 Ports | |
| CX2M6P36-B3-2RC000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 2 HE, 6 Kassetten,36xLC/APC Adapter + Pigtails, 216 Ports | |
| CX2M6P36-B3-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 2 HE, 6 Kassetten,36xLC/APC Adapter + Pigtails, 216 Ports | |
| CX4U8P24-3C-2RC000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4U8P24-3C-2RH000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4U8P24-3C-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CX4U8P24-6C-2RC000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 4 HE, 12 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 288 Ports, CS | |
| CX4U8P24-6C-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 4 HE, 12 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 288 Ports, HS | |
| CX4U8P24-6C-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CX4U8P24-A9-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar 250 µm | |
| CX4U8P24-A9-2RJ000 | Centrix® Baugruppe, 4HE, 288 Anschlüsse mit jeweils 12 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 288 F | |
| CX4U8P24-B3-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC y pigtails SM, pigtails SM estándarde 250 µm | |
| CX4U8P24-B3-2RJ000 | Caja de empalme Centrix™ de 288 puertos con 12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta | |
| CX4WWP36-A9-2RC000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4WWP36-A9-2RH000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4WWP36-A9-2RJ000 | Centrix® Baugruppe, 4HE, 432 Anschlüsse mit jeweils 36 Kassetten jede mit 36 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 432 F | |
| CX4WWP36-B3-2RC000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 4 HE, 12 Kassetten, 36xLC/APC Adapter + Pigtails, 432 Ports, CS | |
| CX4WWP36-B3-2RH000 | Centrix® Empalme Vivienda | |
| CX4WWP36-B3-2RJ000 | Centrix™ Splice Viviendas 432 puertos con 12 cassettes cada una con 36 LC APC adaptadores e SM Coletas, cinta estándar SM Coletas |