Centrix® bestücktes Gehäuse
Pigtailtyp
900 µm
Portzahl
Steckertyp
Höheneinheit
1HE
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CX172P24-3C-2RC000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 1 HE, 3 Kassetten, 24xSC/UPC Adapter + Pigtails, 72 Ports, CS | |
| CX172P24-6C-2RC000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 1 HE, 3 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 72 Ports, CS | |
| CX172P24-6C-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 1 HE, 3 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 72 Ports, HS | |
| CX172P24-A9-2RH000 | Centrix® Baugruppe, 1HE, 72 Anschlüsse mit jeweils 3 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 72 F | |
| CX172P24-B3-2RH000 | Centrix® Baugruppe, 1HE, 72F, 72 Ports in 3 Kassetten mit je 24 LC APC Kupplungen und Singlemode (OS2) Simplex Pigtails | |
| CX1A8P36-A9-2RC000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 1 HE, 3 Kassetten,36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 108 Ports, CS | |
| CX1A8P36-A9-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 1 HE, 3 Kassetten,36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 108 Ports, HS | |
| CX1A8P36-B3-2RH000 | Centrix® bestücktes Gehäuse, 1 HE, 3 Kassetten,36xLC/APC Adapter + Pigtails, 108 Ports, HS |