Centrix® bestücktes Gehäuse
Pigtailtyp
900 µm
Portzahl
Nicht verfügbar
Steckertyp
Höheneinheit
2HE
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| CX2E4P24-3C-2RH000 | Centrix™ Spleißgehäuse, 2U, 6 Kassetten mit jeweils 24-SC-UPC-Adaptern und SM-Pigtails, 250-µm-Standard-SM-Pigtails, insgesamt 144 F | |
| CX2E4P24-A9-2RH000 | Centrix™ Spleißgehäuse, 2U, 6 Kassetten mit jeweils 24-LC-UPC-Adaptern und SM-Pigtails, 250-µm-Standard-SM-Pigtails, insgesamt 144 F | |
| CX2E4P24-B3-2RC000 | Centrix™ bestücktes Gehäuse, 2U, 6 Kassetten, 24-LC-APC-Adapter und SF-Pigtails, 144 Ports | |
| CX2M6P36-A9-2RC000 | Centrix™ bestücktes Gehäuse, 2U, 6 Kassetten, 36-LC-UPC-Adapter und SF-Pigtails, 216 Ports | |
| CX2M6P36-A9-2RH000 | Centrix™ bestücktes Gehäuse, 2U, 6 Kassetten, 36-LC-UPC-Adapter und SF-Pigtails, 216 Ports | |
| CX2M6P36-B3-2RC000 | Centrix™ bestücktes Gehäuse, 2U, 6 Kassetten, 36-LC-APC-Adapter und SF-Pigtails, 216 Ports | |
| CX2M6P36-B3-2RH000 | Centrix™ bestücktes Gehäuse, 2U, 6 Kassetten, 36-LC-APC-Adapter und SF-Pigtails, 216 Ports |