text.skipToContent text.skipToNavigation

PMX-3S00726C44T04

PasMAX™ Patch- und Spleiß-Baugruppe  4 HE, 72 F, mit SC APC Adaptern, singlemode (OS2), Einzelfasermanagement mit Krimp-Spleißschutz

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer PMX-3S00726C44T04
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Zugangsart Frontseitiger Patch-Zugang
Abschließbar Nein
Montageart 19" Verteilerschrank 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -25 °C  bis  70 °C   
Design
Faseranzahl 72
Kabelzugangstyp Kabelzugang von der Rückseite
Pigtaillänge 3 m
Pigtailtyp 900 µm
Gehäusematerial Edelstahl
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Kupplungsgehäusematerial Kunststoff
Kupplungstyp SC APC
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Steckertyp SC
Gehäusefarbe Grau
Gehäusematerial Edelstahl
Eigenschaften - Stecker A
Gehäusefarbe Grau
Gehäusematerial Edelstahl
Abmessungen
Gewicht 7,8 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 8,2 kg
Höheneinheit 4 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1