text.skipToContent text.skipToNavigation

PasMAX™ Patch- und Spleiß-Baugruppe

Die Patch- und Spleißbaugruppe kombiniert 72 SC- oder LC-Ports mit bis zu 216 Einzel-Spleißen. Sie enthält bis zu drei separate Schubladen für Kupplungen, die jeweils bis zu 24 SC- oder LC-Adapter-Ports aufnehmen können. Eine weitere Schublade nimmt Spleiße in bis zu 36 PasMAX Einzelfaser (SC) Kassetten oder 18 PasMAX Mehrfaser (SE) Kassetten auf. Pigtails sind vorinstalliert, um die Installationszeit vor Ort zu verkürzen.
Die Schubladen lassen sich drehen, um einen einfachen Zugang zu ermöglichen, ohne dass die Patchkabel gestört werden.
Jede Kupplung kann zum einfachen Patchen angehoben werden.

Kupplungstyp SC APC
Kupplungsgehäusefarbe Grün
Spleißkassettenoptionen für und mit Krimp-Spleißschutz
Steckertyp SC APC
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
PMX-3S00726C44T04 PasMAX™ Patch- und Spleißbaugruppe, 4 HE, 72 F, mit SC APC Adaptern, singlemode (OS2), Einzelfasermanagement mit Krimp-Spleißschutz