text.skipToContent text.skipToNavigation

EG02-UM0593Q-24

Vorbestückte EDGE™ Gehäuse  EDGE-02U mit 24 Multimode Modulen

Typische Lieferzeit: 21 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EG02-UM0593Q-24
Produkttyp Gehäuse
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie Multimode
Zugangsart Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Marke EDGE
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Abschließbar Ja
Modulanzahl 24
Kabelzugangstyp Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten
Panelanzahl 24
Gehäusefarbe Silber
Farbe Silber
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE
Faserkapazität 288
Sperrstellung Rückseite
Abmessungen
Höhe 88 mm
Breite 432 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label