EG04-UM0489G-24
Vorbestückte EDGE™ Gehäuse EDGE-04U mit 24 Singlemode Modulen
General Specifications
| Product Number | EG04-UM0489G-24 |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Einsatzgebiet | Innen |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
| Zugangsart | Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar |
| Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
| Marke | EDGE |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Modulanzahl | 48 |
| Kabelzugangstyp | Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten |
| Panelanzahl | 48 |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Farbe | Silber |
| Verteilerfeld- / Modultyp | EDGE |
| Faserkapazität | 576 |
| Sperrstellung | Rückseite |
Abmessungen
| Höhe | 177 mm |
| Breite | 432 mm |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | EDGE™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |