text.skipToContent text.skipToNavigation

Vorbestückte EDGE™ Gehäuse

Verwirklichen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur mit unseren vorbestückten Gehäusen! Mit unseren vorinstallierten EDGE- und EDGE8®-Gehäusen können Sie sich vom mühsamen manuellen Laden der Module verabschieden und auf Effizienz setzen. Erleben Sie eine nahtlose Integration und schnelle Bereitstellung, die Ihre Prozesse vereinfacht und gleichzeitig eine optimale Leistung sicherstellt. Mit einer beachtlichen Reduzierung des Verpackungsgewichts um 40 % profitieren Sie nicht nur von einer höheren Effizienz, sondern leisten auch einen Beitrag zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft. Erweitern Sie Ihre Netzwerkkapazitäten mit der innovativen Lösung von Corning und lassen Sie die Zukunft der Verbindingstechnik schon heute Wirklichkeit werden.

Modulanzahl 12
Verteilerfeldanzahl pro Gehäuse 12

Produits

Référence du produit Nom du produit
EG1S-UM0489G-06 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 6 Singlemode Modulen
EG1S-UM0489G-12 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 12 Singlemode Modulen
EG1S-UM0593Q-06 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 6 Multimode Modulen
EG1S-UM0593Q-12 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 12 Multimode Modulen