text.skipToContent text.skipToNavigation

PCH-01U

Pretium® Verteilerfeldgehäuse  eine Höheneinheit, für zwei CCHE Verteilerfelder oder zwei CCHE Plug & Play™ Module

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer PCH-01U
Produkttyp Gehäuse
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
UL-gelistet Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards
Design
Abschließbar Ja
Gehäusetyp PCH
Panelanzahl pro Gehäuse 2
Verteilerfeld- / Modultyp CCH
Spleißkassettenoptionen 4x Typ 2R oder 2x Typ 4R
Faserkapazität Bis zu 24 Fasern mit FC/SC/ST und SC Duplex Kupplungen, oder bis zu 48 Fasern mit LC Duplex oder MTRJ Kupplungen.
Sperrstellung Vorder- oder Rückseite
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grau
Abmessungen
Höhe 445 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 1 HE
Packungsinhalt Housing; Installation Guide; 2 Blank Panels; unit ID label; port identification label for 2 panels; 2 #10-32 x .38 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 4 1/8 x 4-in tie wrap, white; 2 spiral wraps, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; left bracket for mounting UCC clamp; right bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut
Versandgewicht 5 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Kompatibel mit Plug & Play™ Systems Modulen
Entwickelt für Plug & Play™ Anwendungen
Im Gehäuse integrierte Spleiße
Reduziert Platzbedarf im Gestell und die Kosten für ein zweites Gehäuse
Obere Abdeckung abnehmbar (1HE, 2HE)
Erleichert den Zugang
Transparente Fronttür (4HE und 2HE)
Erlaubt die Sicht ins Gehäuseinnere bei gleichzeitigem Schutz der installierten Patchcords
Große, abnehmbare Faserführungen an der Vorderseite
Effektive Lagerung bei hoher Faserdichte