PCH-01U-SPL
Pretium® Verteilerfeldgehäuse eine Höheneinheit, für zwei CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu zwei MFT Spleißkassette
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit | PCH-01U-SPL |
Produkttyp | Gehäuse |
Kabeltyp | 250 µm |
Zugangsart | Frontseitiger Zugang, Festeinbau |
Montageart | Schrankmontage |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
UL-gelistet | Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards |
Design
Abschließbar | Ja |
Spleißkassettentyp | Multifunction Tray (placeholder) |
Kabelzugangstyp | schlitzförmig |
Gehäusetyp | PCH |
Panelanzahl pro Gehäuse | 2 |
Verteilerfeld- / Modultyp | CCH |
Pigtailtyp | 900 µm |
Spleißkassettenoptionen | 4x Typ 2R oder 2x Typ 4R |
Faserkapazität | Bis zu 24 Fasern mit FC/SC/ST und SC Duplex Kupplungen, oder bis zu 48 Fasern mit LC Duplex oder MTRJ Kupplungen. |
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe | Grau |
Kupplungstyp | SC |
Eigenschaften Stecker
Steckertyp | SC |
Abmessungen
Höhe | 445 mm |
Gewicht | 5,3 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Housing; Installation Guide; 2 Blank Panels; unit ID label; port identification label for 2 panels; 2 #10-32 x .38 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 4 1/8 x 4-in tie wrap, white; 2 spiral wraps, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; left bracket for mounting UCC clamp; right bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut |
Versandgewicht | 8,5 kg |
Höheneinheit | 1 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Compatibilité avec les modules des systèmes Plug & Play™
Conçu pour le support technique des systèmes Plug & Play™
Épissures dans les Boîtiers
Permet d'enregistrer l'espace de rack et le coût du second boîtier
Haut amovible (1U, 2U)
Maximise la facilité d'accès
Face avant transparente (04U et 02U)
Permet de voir tout en protégeant les cordons de raccordement installés
Grands guides de fibres amovibles à l'avant
Gestion efficace des hautes densités de cordons de raccordement