text.skipToContent text.skipToNavigation

PCH-02U

Pretium® Verteilerfeldgehäuse  zwei Höheneinheiten, für vier CCHE Verteilerfelder

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer PCH-02U
Produkttyp Gehäuse
Montageart Schrankmontage 
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
UL-gelistet Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards
Design
Abschließbar Ja
Gehäusetyp PCH
Panelanzahl pro Gehäuse 4
Verteilerfeld- / Modultyp CCH
Spleißkassettenoptionen 6x Typ 2R, 2S, 2S lang oder 3x Typ 4R, 4S, 4s breit
Faserkapazität Für bis zu 48 Fasern bei der Installation von FC/SC/ ST® kompatiblen Steckern bzw. bis zu 96 Fasern bei der Installation von LC Steckern
Sperrstellung Vorder- oder Rückseite
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Grau
Abmessungen
Höhe 89 mm
Bestellinformationen
Höheneinheit 2 HE
Packungsinhalt Housing; Installation Guide; 4 blank panels; unit ID label; 2 port identification labels for 2 panels; 3 #6-32 x .25 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 8 1/8 x 4-in tie wraps, white; spiral wrap, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; double-sided hook and loop strap, 5/8-in; bracket to hold BTF kit; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut
Versandgewicht 5,7 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Kompatibel mit Plug & Play™ Systems Modulen
Entwickelt für Plug & Play™ Anwendungen
Im Gehäuse integrierte Spleiße
Reduziert Platzbedarf im Gestell und die Kosten für ein zweites Gehäuse
Obere Abdeckung abnehmbar (1HE, 2HE)
Erleichert den Zugang
Transparente Fronttür (4HE und 2HE)
Erlaubt die Sicht ins Gehäuseinnere bei gleichzeitigem Schutz der installierten Patchcords
Große, abnehmbare Faserführungen an der Vorderseite
Effektive Lagerung bei hoher Faserdichte