PCH-02U-SPL
Pretium® Verteilerfeldgehäuse zwei Höheneinheiten, für vier CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu vier MFT Spleißkassette
Especificações gerais
| Número do produto | PCH-02U-SPL |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Zugangsart | Frontseitiger Zugang, Festeinbau |
| Montageart | Schrankmontage |
| Anwendung | Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
| UL-gelistet | Amerikanische und kanadische Sicherheitsstandards |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Spleißkassettentyp | Multifunction Tray (placeholder) |
| Kabelzugangstyp | schlitzförmig |
| Gehäusetyp | PCH |
| Panelanzahl pro Gehäuse | 4 |
| Verteilerfeld- / Modultyp | CCH |
| Spleißkassettenoptionen | 6x Typ 2R, 2S, 2S lang oder 3x Typ 4R, 4S, 4s breit |
| Faserkapazität | Für bis zu 48 Fasern bei der Installation von FC/SC/ ST® kompatiblen Steckern bzw. bis zu 96 Fasern bei der Installation von LC Steckern |
Design - Kupplung
| Kupplungsgehäusefarbe | Grau |
Abmessungen
| Höhe | 89 mm |
| Gewicht | 5,9 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Housing; Installation Guide; 4 blank panels; unit ID label; 2 port identification labels for 2 panels; 3 #6-32 x .25 screws; 8 #10-32 x 50 screws; 4 #12-24 x 50 screws; 8 1/8 x 4-in tie wraps, white; spiral wrap, 2 ft; central member strain-relief clamp kit; bracket for mounting UCC clamp; universal cable clamp (UCC) kit with 5 cable inserts; double-sided hook and loop strap, 5/8-in; bracket to hold BTF kit; 2 #6-32, SS nylon self-locking hex nut |
| Versandgewicht | 9,5 kg |
| Höheneinheit | 2 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kompatibel mit Plug & Play™ Systems Modulen
Entwickelt für Plug & Play™ Anwendungen
Im Gehäuse integrierte Spleiße
Reduziert Platzbedarf im Gestell und die Kosten für ein zweites Gehäuse
Obere Abdeckung abnehmbar (1HE, 2HE)
Erleichert den Zugang
Transparente Fronttür (4HE und 2HE)
Erlaubt die Sicht ins Gehäuseinnere bei gleichzeitigem Schutz der installierten Patchcords
Große, abnehmbare Faserführungen an der Vorderseite
Effektive Lagerung bei hoher Faserdichte